Фиксиран Колело 75 mm
Agila
Номер на поръчка:
990029054
EAN:
4031582342000
Номер на продукта:
2478YGO075P60-67x60
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila е фиксиран колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални и търговски приложения. Колелото е об...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila е фиксиран колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални и търговски приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като фитинг, която осигурява надежно закрепване към различни конструкции и оборудване. Корпусът е изработен от стоманен лист, средно качество, и разполага с две съставни части с топка, които формират съставката за въртене, позволяваща плавно и стабилно движение. Колелото има диаметър от 75 милиметра и е оснащено с плъзгащ лагер, който гарантира дълготрайност и надеждност при експлоатация. Гумата на колелото е изработена от термопластичен каучук с електропроводими свойства, а тялото е от полипропилен, също електропроводимо, което го прави подходящо за среди, където е необходимо разсейване на статичното електричество. Общата височина на колелото е 100 милиметра. Статичната носеща способност е 150 килограма, докато динамичната носеща способност е 75 килограма при скорост от 3 километра в час. Agila е идеално решение за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
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
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Пестяща ресурси смяна на части
Резбови оси за лесна смяна на колелата
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд