Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Agila е фиксирано колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални и търговски приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява надежна фиксация към различни видове оборудване и мебелировка. Корпусът е изработен от стоманен лист със средна дебелина, което гарантира издържливост и дълготрайност при интензивна експлоатация. Колелото има диаметър 75 милиметра и е оснащено с конусен сачмен лагер, който позволява гладко и безшумно движение. Протектора е от плътна гума без маркировка, а тялото на колелото е от стоманен лист, което осигурява отлична устойчивост на износване и химически въздействия. Общата височина на колелото е 100 милиметра. Статичната носеща способност достига 110 килограма, докато динамичната носеща способност е 55 килограма при скорост 3 километра в час. Agila е идеално подходящо за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2478DIK075P60-67x60
EAN
4031582030082
Номер на материал S4
990004890
Основни атрибути
Тип
Фиксиран Колело
Обща ширина
43 mm
Товароносимост при 3 км/ч
55 kg
Статичен Товароносимост
110 kg
Обща височина
100 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.31 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
6.3 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
48 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
40 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
48 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
40 mm
Дължина на плаката
67 mm
Ширина на плаката
60 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
43 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Стомана от лист
Материал на реазбата
Плътна гума без маркировка
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
25 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Конусен сачмен лагер
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
Колело 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Колелото Puretech е специализирано колело за касторни приложения, проектирано с диаметър 75 mm и ширина на протектора 25 mm. Корпусът е изработен от листна стомана, а протекторът е от плътна гума без маркировка, което осигурява надеждна работа в разнообразни среди. Колелото разполага с конусен сачмен лагер за гладко и дълготрайно функциониране. Техническите спецификации включват дължина на втулката 28 mm и диаметър на отвора за ос 6 mm. Статичната носеща способност е 110 kg, докато динамичната носеща способност достига 55 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за използване в скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg