Фиксиран Колело 75 mm
Agila
Номер на поръчка:
990028590
EAN:
4031582344523
Номер на продукта:
2478DYK075P60-67X60
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila е фиксирано колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални и комерсиални приложения. Колелото е...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila е фиксирано колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални и комерсиални приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, която осигурява надежна фиксация към различни конструкции и оборудване. Корпусът е изработен от стоманен лист със средна дебелина и разполага със две съсставяния с топка, които осигуряват гладко и стабилно движение. Колелото има диаметър 75 милиметра и е оборудвано с конусен сачмен лагер, който гарантира дълготрайност и надеждност при интензивна експлоатация. Протектора е изработен от плътна гума в черен цвят с електропроводими свойства, което го прави подходящ за среди, където е необходимо разсейване на статичното електричество. Общата височина на колелото е 100 милиметра. Статичната носеща способност е 110 килограма, докато динамичната носеща способност е 55 килограма при скорост 3 километра в час. Agila е идеално решение за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
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
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Пестяща ресурси смяна на части
Резбови оси за лесна смяна на колелата
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд