Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Stylea is een wiel met wielslot dat speciaal is ontworpen voor diverse meubeltoepassing. Het product is voorzien van een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over een kraagpen met draaiende functionaliteit, die optimale mobiliteit en stabiliteit biedt. Het wiel heeft een diameter van 65 millimeter en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wielmateriaal en bestaat eveneens uit polyamide, wat duurzaamheid en slijtvastheid waarborgt. De totale hoogte van het product bedraagt 68 millimeter. Wat betreft de belastingscapaciteit beschikt Stylea over een statische draagkracht van 100 kilogram en een dynamische draagkracht van 50 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Dit wiel is ideaal geschikt voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waar betrouwbare mobiliteit en stabiliteit essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5925UOI065L51-10 KICK PEDAL
EAN
4031582404067
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met wielrem
Totale breedte
46 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
50 kg
Statisch Draagvermogen
100 kg
Totale hoogte
68 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,1 kg
Productnaam
Stylea
Standaard
EN12528 - Meubelwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Stiftgat voor B10-bevestiging
Diameter boutgat diameter
10 mm
Vork
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Stift, zwenkend
Diameter koepel
23 mm
Uitzwenking
134 mm
Zwenk radius
67 mm
Wiel
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Breedte Loopvlak
13,9 mm
Diameter
65 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
As
Genageld
Lager
Glijlager met tussenbus
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Zwenkwiel met wielrem 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10

Stylea is een wiel met wielslot dat speciaal is ontworpen voor diverse meubeltoepassing. Het product is voorzien van een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over een kraagpen met draaiende functionaliteit, die optimale mobiliteit en stabiliteit biedt. Het wiel heeft een diameter van 65 millimeter en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wielmateriaal en bestaat eveneens uit polyamide, wat duurzaamheid en slijtvastheid waarborgt. De totale hoogte van het product bedraagt 68 millimeter. Dit wiel is geschikt voor statische belastingen tot 100 kilogram en kan dynamische belastingen tot 50 kilogram aan bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Stylea is ideaal voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waar betrouwbare mobiliteit en stabiliteit essentieel zijn.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
Varianten
Zwenkwiel 65 mm
Zwenkwiel 65 mm
Linea light
5920UOI065L51-10

De Linea light wielen zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide constructie waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 68 mm bieden deze wielen een compacte oplossing. De dynamische draagkracht bedraagt 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 100 kg is. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, nachtkastjes, medische apparatuur, cateringwagens, meubilair, kantoormeubilair en professionele schoonmaakwagens in ziekenhuizen en verpleeghuizen.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg