Zwenkwiel met wielrem 65 mm
Stylea
EAN:
4031582404074
Productnummer:
5925UOI065L51-10
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Stylea is een wiel met wielslot dat speciaal is ontworpen voor diverse meubeltoepassing. Het product is voorzien van een blind g...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Documenten
Stylea is een wiel met wielslot dat speciaal is ontworpen voor diverse meubeltoepassing. Het product is voorzien van een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over een kraagpen met draaiende functionaliteit, die optimale mobiliteit en stabiliteit biedt. Het wiel heeft een diameter van 65 millimeter en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wielmateriaal en bestaat eveneens uit polyamide, wat duurzaamheid en slijtvastheid waarborgt. De totale hoogte van het product bedraagt 68 millimeter. Dit wiel is geschikt voor statische belastingen tot 100 kilogram en kan dynamische belastingen tot 50 kilogram aan bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Stylea is ideaal voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waar betrouwbare mobiliteit en stabiliteit essentieel zijn.
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen