Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Linea light wielen zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide constructie waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 68 mm bieden deze wielen een compacte oplossing. De dynamische draagkracht bedraagt 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 100 kg is. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, nachtkastjes, medische apparatuur, cateringwagens, meubilair, kantoormeubilair en professionele schoonmaakwagens in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5920UOI065L51-10
EAN
4031582404081
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel
Totale breedte
46 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
50 kg
Statisch Draagvermogen
100 kg
Totale hoogte
68 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,09 kg
Productnaam
Linea light
Standaard
EN12528 - Meubelwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Stiftgat voor B10-bevestiging
Diameter boutgat diameter
10 mm
Vork
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Stift, zwenkend
Diameter koepel
23 mm
Uitzwenking
112 mm
Zwenk radius
56 mm
Wiel
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Breedte Loopvlak
13,9 mm
Diameter
65 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Glijlager met tussenbus

Duitse OntwerpersClub

Duitse OntwerpersClub

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Fascinerende opdrukken
Volledige wieldoppen bedrukt met vrijwel elk thema
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Zwenkwiel met wielrem 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10 KICK PEDAL

Stylea is een wiel met wielslot dat speciaal is ontworpen voor diverse meubeltoepassing. Het product is voorzien van een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over een kraagpen met draaiende functionaliteit, die optimale mobiliteit en stabiliteit biedt. Het wiel heeft een diameter van 65 millimeter en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wielmateriaal en bestaat eveneens uit polyamide, wat duurzaamheid en slijtvastheid waarborgt. De totale hoogte van het product bedraagt 68 millimeter. Wat betreft de belastingscapaciteit beschikt Stylea over een statische draagkracht van 100 kilogram en een dynamische draagkracht van 50 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Dit wiel is ideaal geschikt voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waar betrouwbare mobiliteit en stabiliteit essentieel zijn.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
Zwenkwiel met wielrem 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10

Stylea is een wiel met wielslot dat speciaal is ontworpen voor diverse meubeltoepassing. Het product is voorzien van een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over een kraagpen met draaiende functionaliteit, die optimale mobiliteit en stabiliteit biedt. Het wiel heeft een diameter van 65 millimeter en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wielmateriaal en bestaat eveneens uit polyamide, wat duurzaamheid en slijtvastheid waarborgt. De totale hoogte van het product bedraagt 68 millimeter. Dit wiel is geschikt voor statische belastingen tot 100 kilogram en kan dynamische belastingen tot 50 kilogram aan bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Stylea is ideaal voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waar betrouwbare mobiliteit en stabiliteit essentieel zijn.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg