メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Duratechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径85mm、踏面幅85mm、ハブ長85mmの仕様を備えています。車輪本体はポリアミド、重量系の材料で構成され、踏面は車輪本体と同一の素材を使用しており、耐久性に優れた設計となっています。軸穴径は20mmで、精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は1600kgで、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgの性能を発揮します。本製品は、重量物の運搬や産業用途での使用に適した高性能ホイールです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
TOP 085x85-Ø20 HL85
EAN
4031582331219
S4材質番号
199832615
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
800 kg
6km/hの耐荷重
640 kg
静荷重
1600 kg
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
0.57 kg
製品名
Duratech
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
車輪
ベアリングタイプ
6204
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド、重量系
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
85 mm
トレッド幅
85 mm
直径
85 mm
ボディ幅
85 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ナチュラルホワイト
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール