車輪 85 mm
Duratech
注文番号:
199832613
EAN:
4031582331196
商品番号:
TOP 085x75-Ø20 HL75
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 低摩耗ホイール
Duratechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、外径85mm、トレッド幅75mm、ハブ長75mmの仕様を備えています。車軸穴径は20mmで、ポリアミド系の重量級材料で構成されたボディに、車輪本体と同一の材質のトレッドが装備されています。精密ボールベア...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Duratechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、外径85mm、トレッド幅75mm、ハブ長75mmの仕様を備えています。車軸穴径は20mmで、ポリアミド系の重量級材料で構成されたボディに、車輪本体と同一の材質のトレッドが装備されています。精密ボールベアリングを採用し、静的荷重容量は1500kgです。動的荷重容量は時速6km/hで600kg、時速4km/hで750kgの性能を発揮します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール