車輪 85 mm
Duratech
注文番号:
199832611
EAN:
4031582331172
商品番号:
TOP 085x65-Ø20 HL65
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 低摩耗ホイール
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド、重量系の車輪であり、外径85mm、踏面幅65mm、ハブ長65mmの仕様を備えています。軸穴径は20mmで、精密ボールベアリングを採用しており、踏面材質は車輪本体と同一です。本製品の静的荷重容量は...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド、重量系の車輪であり、外径85mm、踏面幅65mm、ハブ長65mmの仕様を備えています。軸穴径は20mmで、精密ボールベアリングを採用しており、踏面材質は車輪本体と同一です。本製品の静的荷重容量は1300kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで520kg、時速4km/hで650kgとなっています。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した性能と耐久性を実現しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール