車輪 85 mm
Duratech
注文番号:
199832610
EAN:
4031582331165
商品番号:
TOP 085x60-Ø20 HL60
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 低摩耗ホイール
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド、重量系材料製の車輪です。本製品は外径85mm、トレッド幅60mm、ハブ長60mmの寸法を備えており、車輪本体と同一の材料で構成されたトレッドを搭載しています。軸穴径は20mmで、精密ボールベアリ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド、重量系材料製の車輪です。本製品は外径85mm、トレッド幅60mm、ハブ長60mmの寸法を備えており、車輪本体と同一の材料で構成されたトレッドを搭載しています。軸穴径は20mmで、精密ボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は1300kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで520kg、時速4km/hで650kgの性能を発揮します。本車輪は高い耐久性と安定した走行特性を備えており、様々なキャスター応用に適した仕様となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール