メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。本製品は直径85mm、踏面幅95mmの仕様を備え、ハブ長は100mm、アクスル穴径は20mmとなっています。踏面材料にはポリウレタン鋳造を採用し、耐久性と耐摩耗性を実現しています。ハブには精密ボールベアリングと封止機構を搭載し、スムーズな回転と長期の信頼性を確保しています。静的荷重容量は2000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで800kg、時速4km/hで1000kgの性能を発揮します。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した運用が可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ETX 085x95-Ø20 HL100-Type F
EAN
4031582339598
S4材質番号
199832551
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
1000 kg
6km/hの耐荷重
800 kg
静荷重
2000 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
1.26 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
ベアリングタイプ
6006 2RS
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋼鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
100 mm
トレッド幅
95 mm
直径
85 mm
ボディ幅
95 mm
シールタイプ
F
以下に適しています
bt
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、封止
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
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
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール