車輪 85 mm
Novatech
注文番号:
199831637
EAN:
4031582330946
商品番号:
ETX 085x95-Ø20 HL100-Type A
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。本製品は直径85mm、踏面幅95mmの仕様を備え、ハブ長は100mm、アクスル穴径は20mmとなっています。踏面材料にはポリウレタン鋳造を採用し、耐久性と耐摩耗性を実現しています。ハ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。本製品は直径85mm、踏面幅95mmの仕様を備え、ハブ長は100mm、アクスル穴径は20mmとなっています。踏面材料にはポリウレタン鋳造を採用し、耐久性と耐摩耗性を実現しています。ハブには精密ボールベアリング封止式を搭載し、スムーズな回転性能を確保しています。静的荷重容量は2000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで800kg、時速4km/hで1000kgの性能を発揮します。本車輪は過酷な産業環境での使用を想定した高性能な設計となっており、信頼性の高い運用が可能です。
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
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール