メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の車輪です。本製品は直径85mm、踏面幅85mmの仕様を備えており、ハブ長は90mm、アクスル穴径は25mmとなっています。踏面材料にはポリウレタン鋳造を採用し、耐久性と安定性を実現しています。精密ボールベアリング封止構造により、スムーズな回転性能を確保しています。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgとなっています。これらの仕様により、様々な産業用途での信頼性の高い運搬を実現します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ETX 085x85-Ø25 HL90-Type F
EAN
4031582369632
S4材質番号
199832549
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
800 kg
6km/hの耐荷重
640 kg
静荷重
1600 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
1.13 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋼鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
25 mm
ハブの長さ
90 mm
トレッド幅
85 mm
直径
85 mm
ボディ幅
85 mm
シールタイプ
F
以下に適しています
jungheinrich
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、封止
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
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
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール