車輪 85 mm
Novatech
注文番号:
199832337
EAN:
4031582331868
商品番号:
ETX 085x85-Ø25 HL90-Type A
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の高性能車輪です。本製品は直径85mm、踏面幅85mmの仕様を備え、ハブ長は90mm、アクスル穴径は25mmとなっています。踏面材質はポリウレタン鋳造で構成され、精密ボールベアリング封止式の軸受を採用...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の高性能車輪です。本製品は直径85mm、踏面幅85mmの仕様を備え、ハブ長は90mm、アクスル穴径は25mmとなっています。踏面材質はポリウレタン鋳造で構成され、精密ボールベアリング封止式の軸受を採用しており、優れた耐久性と回転性能を実現しています。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgの性能を発揮します。この仕様により、様々な産業用途における安定した搬送作業に対応可能な設計となっています。
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
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール