車輪 85 mm
Novatech
注文番号:
199862192
EAN:
4031582369625
商品番号:
ETX 085x85-Ø20 HL90-Type F
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の車輪です。本製品は直径85mm、踏面幅85mmの仕様を備えており、ハブ長は90mm、軸穴径は20mmとなっています。踏面材料にはポリウレタン鋳造を採用し、耐久性と走行性能を実現しています。精密ボール...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の車輪です。本製品は直径85mm、踏面幅85mmの仕様を備えており、ハブ長は90mm、軸穴径は20mmとなっています。踏面材料にはポリウレタン鋳造を採用し、耐久性と走行性能を実現しています。精密ボールベアリング封止式の軸受を搭載することで、スムーズな回転と長期的な信頼性を確保しています。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgとなっています。
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
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール