メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。本製品は直径85mm、踏面幅85mmの仕様を備え、ハブ長は90mm、アクスル穴径は12mmとなっています。踏面材質はポリウレタン鋳造製で、耐久性と耐摩耗性に優れています。精密ボールベアリング封止式の軸受を採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgとなります。本車輪は高い信頼性と安定した性能を必要とする様々な産業用途に適しており、厳しい使用環境での長期運用を想定した設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ETX 085x85-Ø12 HL90-Type A
EAN
4031582330922
S4材質番号
199831626
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
800 kg
6km/hの耐荷重
640 kg
静荷重
1600 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
1.47 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
ベアリングタイプ
6006 2RS
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋼鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
12 mm
ハブの長さ
90 mm
トレッド幅
85 mm
直径
85 mm
ボディ幅
85 mm
シールタイプ
A
以下に適しています
linde
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、封止
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
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
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール