車輪 85 mm
Novatech
注文番号:
199832546
EAN:
4031582332018
商品番号:
ETX 085x80-Ø20 HL85-Type F
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の車輪です。本製品は外径85mm、トレッド幅80mm、ハブ長85mmの寸法を備えており、軸穴径は20mmです。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、耐久性と耐摩耗性を実現しています。精密ボールベア...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の車輪です。本製品は外径85mm、トレッド幅80mm、ハブ長85mmの寸法を備えており、軸穴径は20mmです。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、耐久性と耐摩耗性を実現しています。精密ボールベアリングと封止機構により、スムーズな回転と長期の信頼性を確保しています。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgです。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した性能を提供します。
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
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール