車輪 85 mm
Novatech
注文番号:
199831624
EAN:
4031582331875
商品番号:
ETX 085x75-Ø20 HL82-Type A
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の車輪です。本製品は直径85mm、踏面幅75mmの仕様を備えており、ハブ長は82mm、軸穴径は20mmとなっています。踏面材質はポリウレタン鋳造で構成され、精密ボールベアリング封止式の軸受を採用してい...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の車輪です。本製品は直径85mm、踏面幅75mmの仕様を備えており、ハブ長は82mm、軸穴径は20mmとなっています。踏面材質はポリウレタン鋳造で構成され、精密ボールベアリング封止式の軸受を採用しています。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgの性能を発揮します。本車輪は工業用キャスターの要求される耐久性と安定性を満たすよう設計されています。
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
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール