メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の車輪です。外径85mm、トレッド幅70mm、ハブ長75mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成されています。精密ボールベアリングと封止機構により、耐久性と信頼性を確保しています。静的荷重容量は1400kgで、動的荷重容量は時速6km/hで560kg、時速4km/hで700kgの性能を発揮します。本製品は、産業用キャスターシステムにおいて、高い負荷要件と安定した走行性能が求められる用途に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ETX 085x70-Ø20 HL75-Type F
EAN
4031582339505
S4材質番号
199832539
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
700 kg
6km/hの耐荷重
560 kg
静荷重
1400 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.92 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
ベアリングタイプ
6006 2RS
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋼鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
75 mm
トレッド幅
70 mm
直径
85 mm
ボディ幅
70 mm
シールタイプ
F
以下に適しています
bt
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、封止
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
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
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール