車輪 85 mm
Novatech
注文番号:
199831622
EAN:
4031582330861
商品番号:
ETX 085x70-Ø20 HL75-Type A
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の車輪です。本製品は直径85mm、トレッド幅70mm、ハブ長75mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、耐久性と安定性を実現しています。精密ボールベア...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の車輪です。本製品は直径85mm、トレッド幅70mm、ハブ長75mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、耐久性と安定性を実現しています。精密ボールベアリングと封止機構により、長期間の信頼性の高い運用を保証します。静的荷重容量は1400kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで560kg、時速4km/hで700kgとなっています。これらの仕様により、様々な産業用途での使用に適した高性能なキャスター車輪です。
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
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール