車輪 85 mm
Novatech
注文番号:
199832357
EAN:
4031582331929
商品番号:
ETX 085x70-Ø12 HL75-Type B
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の車輪です。本製品は外径85mm、トレッド幅70mmの仕様を備えており、ハブ長は75mm、アクスル穴径は12mmとなっています。トレッド部はポリウレタン鋳造材料で構成され、耐久性と耐摩耗性に優れていま...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の車輪です。本製品は外径85mm、トレッド幅70mmの仕様を備えており、ハブ長は75mm、アクスル穴径は12mmとなっています。トレッド部はポリウレタン鋳造材料で構成され、耐久性と耐摩耗性に優れています。精密ボールベアリングと封止機構により、スムーズな回転と長期の信頼性を実現しています。静的荷重容量は1400kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで560kg、時速4km/hで700kgの性能を発揮します。これらの仕様により、本車輪は産業用キャスターシステムにおいて高い信頼性と安定性を提供します。
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
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール