車輪 85 mm
Novatech
注文番号:
199831621
EAN:
4031582330854
商品番号:
ETX 085x70-Ø12 HL75-Type A
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の車輪です。本製品は直径85mm、トレッド幅70mmの仕様を備えており、ハブ長は75mm、アクスル穴径は12mmとなっています。トレッド部はポリウレタン鋳造材料で構成され、精密ボールベアリング封止式の...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の車輪です。本製品は直径85mm、トレッド幅70mmの仕様を備えており、ハブ長は75mm、アクスル穴径は12mmとなっています。トレッド部はポリウレタン鋳造材料で構成され、精密ボールベアリング封止式の軸受を採用しています。静的荷重容量は1400kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで560kg、時速4km/hで700kgの性能を発揮します。この仕様により、様々な産業用途における信頼性の高い運搬作業に対応できます。
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
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール