車輪 85 mm
Novatech
注文番号:
199831619
EAN:
4031582330847
商品番号:
ETX 085x60-Ø20 HL65-Type A
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の高性能車輪です。本製品は直径85mm、トレッド幅60mmの仕様を備え、ハブ長は65mm、アクスル穴径は20mmとなっています。トレッド材質はポリウレタン鋳造製で、優れた耐久性と走行性能を提供します。...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の高性能車輪です。本製品は直径85mm、トレッド幅60mmの仕様を備え、ハブ長は65mm、アクスル穴径は20mmとなっています。トレッド材質はポリウレタン鋳造製で、優れた耐久性と走行性能を提供します。精密ボールベアリング封止式の軸受を採用することで、スムーズな回転と長期の信頼性を実現しています。静的荷重容量は1200kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで480kg、時速4km/hで600kgの性能を発揮します。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した使用が可能です。
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
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール