メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の車輪です。外径85mm、トレッド幅60mm、ハブ長62mm、アクスル穴径17mmの仕様を備えています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、精密ボールベアリング封止式の軸受を採用しています。静的荷重容量は1200kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで480kg、時速4km/hで600kgとなります。本製品は、高い耐久性と安定した走行性能を必要とする産業用途に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ETX 085x60-Ø17 HL62-Type B
EAN
4031582332148
S4材質番号
199838907
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
600 kg
6km/hの耐荷重
480 kg
静荷重
1200 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
1.16 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
ベアリングタイプ
6303
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋼鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
17 mm
ハブの長さ
62 mm
トレッド幅
60 mm
直径
85 mm
ボディ幅
60 mm
シールタイプ
B
以下に適しています
stilljungh_mic
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、封止
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
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
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール