車輪 85 mm
Novatech
注文番号:
199831641
EAN:
4031582330984
商品番号:
ETX 085x105-Ø12 HL110-Type A
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された工業用車輪です。本製品は直径85mm、トレッド幅105mmの仕様を備えており、ハブ長は110mm、アクスル穴径は12mmとなっています。車輪本体は鋼鉄製で、トレッド部分にはポリウレタン鋳造材を採用しており、...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された工業用車輪です。本製品は直径85mm、トレッド幅105mmの仕様を備えており、ハブ長は110mm、アクスル穴径は12mmとなっています。車輪本体は鋼鉄製で、トレッド部分にはポリウレタン鋳造材を採用しており、耐久性と安定性を実現しています。精密ボールベアリングと封止機構により、スムーズな回転と長期的な信頼性を確保しています。静的荷重容量は2000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで800kg、時速4km/hで1000kgの性能を発揮します。これらの仕様により、Novatech車輪は様々な産業用途での安定した運用を実現します。
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
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール