車輪 85 mm
Novatech
注文番号:
199832555
EAN:
4031582369656
商品番号:
ETX 085x100-Ø25 HL105-Type F
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。本製品は直径85mm、踏面幅100mmの仕様を備え、ハブ長は105mm、アクスル穴径は25mmとなっています。踏面材質はポリウレタン鋳造製で、耐久性と耐摩耗性に優れた構造です。ベアリ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。本製品は直径85mm、踏面幅100mmの仕様を備え、ハブ長は105mm、アクスル穴径は25mmとなっています。踏面材質はポリウレタン鋳造製で、耐久性と耐摩耗性に優れた構造です。ベアリングは精密ボールベアリング封止式を採用しており、スムーズな回転と長期の信頼性を実現しています。静的荷重容量は2000kgで、動的荷重容量は時速6km/hで800kg、時速4km/hで1000kgの性能を有しています。この仕様により、様々な産業用途における移動・搬送システムに適した高性能なキャスター車輪として機能します。
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
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール