メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪は、キャスター用途に設計された工業用車輪であり、直径85mm、踏面幅100mmの仕様を備えています。ハブ長は105mm、アクスル穴径は25mmとなっており、踏面材質はポリウレタン・鋳造で構成されています。車輪本体は鋼鉄製で、精密ボールベアリング・封止タイプを採用することで、耐久性と信頼性を確保しています。静的荷重容量は2000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで800kg、時速4km/hで1000kgの性能を発揮します。本製品は、様々な産業用途における移動機器やキャスター装置に適した高性能な車輪です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ETX 085x100-Ø25 HL105-Type A
EAN
4031582330977
S4材質番号
199831640
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
1000 kg
6km/hの耐荷重
800 kg
静荷重
2000 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
1.47 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
ベアリングタイプ
6006 2RS
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋼鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
25 mm
ハブの長さ
105 mm
トレッド幅
100 mm
直径
85 mm
ボディ幅
100 mm
シールタイプ
A
以下に適しています
linde_mic
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、封止
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
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
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール