メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な工業用車輪です。本製品は直径85mm、トレッド幅100mmの仕様を備え、ハブ長105mm、アクスル穴径20mmの標準的な取付寸法を有しています。トレッド材質はポリウレタン鋳造製で、耐久性と耐摩耗性に優れた構造となっており、車輪本体は鋼鉄製で高い剛性を確保しています。ベアリングは精密ボールベアリング封止型を採用し、スムーズな回転と長期的な信頼性を実現しています。静的荷重容量は2000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで800kg、時速4km/hで1000kgの性能を発揮します。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した運用が可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ETX 085x100-Ø20 HL105-Type A
EAN
4031582330960
S4材質番号
199831639
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
1000 kg
6km/hの耐荷重
800 kg
静荷重
2000 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
1.56 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
ベアリングタイプ
6006 2RS
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋼鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
105 mm
トレッド幅
100 mm
直径
85 mm
ボディ幅
100 mm
シールタイプ
A
以下に適しています
linde_mic
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、封止
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
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
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール