車輪 85 mm
Novatech
注文番号:
199839177
EAN:
4031582330304
商品番号:
ETP 085x80-Ø20 HL80
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。本製品は直径85mm、トレッド幅80mm、ハブ長80mmの仕様を備えており、20mmの軸穴径に対応しています。トレッド部にはポリウレタン鋳造材を採用することで、耐久性と走行性能を実現...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。本製品は直径85mm、トレッド幅80mm、ハブ長80mmの仕様を備えており、20mmの軸穴径に対応しています。トレッド部にはポリウレタン鋳造材を採用することで、耐久性と走行性能を実現しています。精密ボールベアリングを搭載し、スムーズな回転を保証します。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgとなっています。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した性能を提供します。