メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。本製品は直径85mm、トレッド幅70mmの仕様を備えており、ハブ長は70mm、アクスル穴径は20mmとなっています。トレッド部はポリウレタン鋳造材料で構成され、耐久性と安定性を実現しています。精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を確保しています。静的負荷容量は1400kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで560kg、時速4km/hで700kgの性能を発揮します。これらの仕様により、様々な産業用途での信頼性の高い運用が可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ETP 085x70-Ø20 HL70
EAN
4031582369458
S4材質番号
199834378
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
700 kg
6km/hの耐荷重
560 kg
静荷重
1400 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
1.2 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
ベアリングタイプ
6204
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋼鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
70 mm
トレッド幅
70 mm
直径
85 mm
ボディ幅
70 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)