メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。本製品は直径85mm、踏面幅115mm、ハブ長115mmの寸法を備えており、軸穴径は30mmです。踏面材料にはポリウレタン鋳造を採用し、耐久性と安定性を実現しています。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を確保しています。静的荷重容量は1700kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで680kg、時速4km/hで850kgとなります。本車輪は高い負荷性能と信頼性を兼ね備えており、様々な産業用途での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ETP 085x115-Ø30 HL115
EAN
4031582330380
S4材質番号
199839737
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
850 kg
6km/hの耐荷重
680 kg
静荷重
1700 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
1.52 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
ベアリングタイプ
6006
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋼鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
30 mm
ハブの長さ
115 mm
トレッド幅
115 mm
直径
85 mm
ボディ幅
115 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)