メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の車輪です。本製品は直径82mm、トレッド幅70mmの仕様を備えており、ハブ長は72mm、アクスル穴径は20mmとなっています。トレッド材質はポリウレタン鋳造で構成され、精密ボールベアリング封止式の軸受を採用しています。静的荷重容量は1400kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで840kg、時速4km/hで700kgの性能を発揮します。この仕様により、様々な産業用途での安定した運用が可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ETX 082x70-Ø20 HL72-Type B
EAN
4031582331899
S4材質番号
199832354
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
700 kg
6km/hの耐荷重
840 kg
静荷重
1400 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.92 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
ベアリングタイプ
6005 2RS
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋼鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
72 mm
トレッド幅
70 mm
直径
82 mm
ボディ幅
70 mm
シールタイプ
B
以下に適しています
jungheinrich_mic
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、封止
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
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
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール