メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の車輪です。直径82mm、踏面幅100mmの仕様で、ハブ長は102mm、軸穴径は20mmとなっています。踏面にはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリング封止式の軸受を備えています。静的荷重容量は1600kgで、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgの性能を発揮します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ETX 082x100-Ø20 HL102-Type B
EAN
4031582331912
S4材質番号
199832356
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
800 kg
6km/hの耐荷重
640 kg
静荷重
1600 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
1.12 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
ベアリングタイプ
6005 2RS
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋼鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
102 mm
トレッド幅
100 mm
直径
82 mm
ボディ幅
100 mm
シールタイプ
B
以下に適しています
jungheinrich_mic
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、封止
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
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
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール