車輪 80 mm
Novatech
注文番号:
199835789
EAN:
4031582365382
商品番号:
ETY 080x20-Ø25 HL12
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の高性能車輪です。本製品は外径80mm、トレッド幅20mmの仕様を備え、ハブ長12mm、アクスル穴径25mmの標準的な取付寸法を有しています。トレッド材にはポリウレタン鋳造を採用し、耐久性と操作性を両...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の高性能車輪です。本製品は外径80mm、トレッド幅20mmの仕様を備え、ハブ長12mm、アクスル穴径25mmの標準的な取付寸法を有しています。トレッド材にはポリウレタン鋳造を採用し、耐久性と操作性を両立させています。精密ボールベアリング(RS/2RS)を搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は280kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで110kg、時速4km/hで140kgの仕様となっています。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した使用が可能です。