車輪 80 mm
Novatech
注文番号:
199830219
EAN:
4031582318524
商品番号:
ETY 080x20-Ø20 EL14
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の高性能車輪です。本製品は直径80mm、トレッド幅20mmの仕様で、ポリウレタン鋳造材を採用したトレッドにより優れた耐久性と走行性能を実現しています。ハブ長は14mm、アクスル穴径は20mmとなってお...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の高性能車輪です。本製品は直径80mm、トレッド幅20mmの仕様で、ポリウレタン鋳造材を採用したトレッドにより優れた耐久性と走行性能を実現しています。ハブ長は14mm、アクスル穴径は20mmとなっており、精密ボールベアリング(RS/2RS)を搭載することで滑らかな回転を保証します。静的荷重容量は280kgの高い耐荷重性能を備えており、動的荷重容量は時速6km/hで110kg、時速4km/hで140kgの仕様となっています。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した使用を実現します。