メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の車輪です。本製品は直径80mm、踏面幅80mmの仕様を備えており、ハブ長は85mm、アクスル穴径は12mmとなっています。踏面材料にはポリウレタン鋳造を採用し、耐久性と耐摩耗性を実現しています。精密ボールベアリング封止構造により、スムーズな回転性能を確保しています。静的荷重容量は1400kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで560kg、時速4km/hで700kgの性能を発揮します。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した運用が可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ETX 080x80-Ø12 HL85-Type A
EAN
4031582329957
S4材質番号
199831616
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
700 kg
6km/hの耐荷重
560 kg
静荷重
1400 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
1.37 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
ベアリングタイプ
6006 2RS
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋼鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
12 mm
ハブの長さ
85 mm
トレッド幅
80 mm
直径
80 mm
ボディ幅
80 mm
シールタイプ
A
以下に適しています
linde
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、封止
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
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
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール