車輪 80 mm
Novatech
注文番号:
199832336
EAN:
4031582332001
商品番号:
ETX 080x70-Ø20 HL75-Type A
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の車輪です。直径80mm、踏面幅70mm、ハブ長75mm、軸穴径20mmの仕様を備えており、ポリウレタン鋳造製の踏面により優れた耐久性と走行性能を実現しています。精密ボールベアリングと封止機構により、...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の車輪です。直径80mm、踏面幅70mm、ハブ長75mm、軸穴径20mmの仕様を備えており、ポリウレタン鋳造製の踏面により優れた耐久性と走行性能を実現しています。精密ボールベアリングと封止機構により、スムーズで信頼性の高い回転を保証します。静的荷重容量は1400kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで560kg、時速4km/hで700kgとなっています。本製品は、様々な産業用途における移動設備やキャスター装置に適した高性能な車輪ソリューションです。
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
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール