車輪 80 mm
Novatech
注文番号:
199830660
EAN:
4031582318562
商品番号:
ETP 080x54-Ø20 HL54
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。本製品は直径80mm、トレッド幅54mm、ハブ長54mmの仕様を備えており、20mmの軸穴径を有しています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、耐久性と耐摩耗性に優れた性能を発...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。本製品は直径80mm、トレッド幅54mm、ハブ長54mmの仕様を備えており、20mmの軸穴径を有しています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、耐久性と耐摩耗性に優れた性能を発揮します。精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転と長期的な信頼性を確保しています。静的荷重容量は1000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの性能を有しています。これらの仕様により、本車輪は様々な産業用途における移動機器やキャスター装置に適した高性能なソリューションを提供します。