車輪 70 mm
Novatech
注文番号:
199835405
EAN:
4031582331233
商品番号:
ETY 070x20-Ø20 HL12
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の高性能車輪です。本製品は外径70mm、トレッド幅20mmの仕様を備え、ポリウレタン鋳造製のトレッドにより優れた耐久性と走行性能を実現しています。ハブ長は12mm、アクスル穴径は20mmで、精密ボール...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の高性能車輪です。本製品は外径70mm、トレッド幅20mmの仕様を備え、ポリウレタン鋳造製のトレッドにより優れた耐久性と走行性能を実現しています。ハブ長は12mm、アクスル穴径は20mmで、精密ボールベアリング(RS/2RS)を搭載することで滑らかな回転を保証します。静的荷重容量は240kgの高い耐荷重性能を有し、動的荷重容量は時速6km/hで100kg、時速4km/hで120kgの仕様となっており、様々な運搬用途に対応可能です。