メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の高性能車輪です。本製品は直径60mm、踏面幅25mmの仕様を備え、ハブ長12mm、軸穴径20mmの標準的なマウント寸法を採用しています。踏面材質はポリウレタン鋳造製で、耐久性と操作性を両立させています。精密ボールベアリング(RS/2RS)を搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は280kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで110kg、時速4km/hで140kgの仕様となっています。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した使用が可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ETY 060x25-Ø20 HL12
EAN
4031582318470
S4材質番号
199830218
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
140 kg
6km/hの耐荷重
110 kg
静荷重
280 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.16 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋼鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
12 mm
トレッド幅
25 mm
直径
60 mm
ボディ幅
25 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング(RS/2RS)
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)