メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の車輪です。外径60mm、トレッド幅20mm、ハブ長12mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、ポリウレタン鋳造製のトレッドにより優れた耐久性と走行性能を実現しています。精密ボールベアリング(RS/2RS)を搭載することで、スムーズで信頼性の高い回転を保証します。静的荷重容量は200kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで80kg、時速4km/hで100kgの性能を発揮します。本製品は、様々な産業用途や物流機器における安定した運搬作業に適した高性能な車輪です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ETY 060x20-Ø20 HL12
EAN
4031582318463
S4材質番号
199830217
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
100 kg
6km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
200 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.14 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋼鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
12 mm
トレッド幅
20 mm
直径
60 mm
ボディ幅
20 mm
ベアリング
精密ボールベアリング(RS/2RS)
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール