メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Duratechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えています。本体はポリアミド、重量系の材料で構成され、トレッドは車輪本体と同一の素材を使用しており、精密ボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は2200kgで、動的荷重容量は時速6km/hで1100kg、時速4km/hで1320kgの性能を発揮します。このホイールは産業用途での高い耐久性と信頼性を必要とするアプリケーションに適した設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
TOP 250x50-Ø20 HL60
EAN
4031582366266
S4材質番号
199832580
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
1320 kg
6km/hの耐荷重
1100 kg
静荷重
2200 kg
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
1.88 kg
製品名
Duratech
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
車輪
ベアリングタイプ
6205
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド、重量系
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
60 mm
トレッド幅
50 mm
直径
250 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ナチュラルホワイト
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール