車輪 250 mm
Novatech
注文番号:
199835103
EAN:
4031582366273
商品番号:
ITP 250x50-Ø20 HL60 soft cv
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の高性能車輪です。本製品は直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、ポリウレタン鋳造製のトレッドと精密ボールベアリングにより優れた走行性能を実...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の高性能車輪です。本製品は直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、ポリウレタン鋳造製のトレッドと精密ボールベアリングにより優れた走行性能を実現しています。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgの性能を有しています。これらの仕様により、様々な産業用途や物流システムにおいて安定した運用が可能です。