車輪 250 mm
Novatech
注文番号:
199861408
EAN:
4031582397994
商品番号:
ITB 250x55-Ø35 HL60
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪はキャスター用途に設計されたアルミニウム製の車輪で、直径250mm、トレッド幅55mm、ハブ長60mmの仕様を備えています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、耐久性と安定性を提供します。軸穴径は35mmで、キー溝付きボア軸受を採...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Novatech車輪はキャスター用途に設計されたアルミニウム製の車輪で、直径250mm、トレッド幅55mm、ハブ長60mmの仕様を備えています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、耐久性と安定性を提供します。軸穴径は35mmで、キー溝付きボア軸受を採用しています。静的荷重容量は2000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで1000kg、時速4km/hで1200kgの性能を発揮します。本製品は産業用キャスターアプリケーションにおいて、高い信頼性と安定した運用を実現する設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Wheel
特別な機能