車輪 250 mm
Novatech
注文番号:
199861406
EAN:
4031582397987
商品番号:
ITB 250x55-Ø25 HL60
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪はキャスター用途に設計されたアルミニウム製の車輪で、直径250mm、トレッド幅55mm、ハブ長60mmの仕様を備えています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、耐久性と安定性を実現しており、アクスル穴径は25mmです。本製品はキー...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Novatech車輪はキャスター用途に設計されたアルミニウム製の車輪で、直径250mm、トレッド幅55mm、ハブ長60mmの仕様を備えています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、耐久性と安定性を実現しており、アクスル穴径は25mmです。本製品はキー溝付きボア軸受を採用しており、静的負荷容量は2000kg、動的負荷容量は6km/hで1000kg、4km/hで1200kgの性能を発揮します。これらの仕様により、様々な産業用途での信頼性の高い運用が可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール