車輪 250 mm
Novatech
注文番号:
199838765
EAN:
4031582331059
商品番号:
FTP 250x50-Ø30 HL60
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の車輪です。外径250mm、踏面幅50mmの仕様で、踏面材料にはポリウレタン鋳造を採用しており、耐久性と安定性を備えています。ハブ長は60mm、アクスル穴径は30mmとなっており、精密ボールベアリング...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の車輪です。外径250mm、踏面幅50mmの仕様で、踏面材料にはポリウレタン鋳造を採用しており、耐久性と安定性を備えています。ハブ長は60mm、アクスル穴径は30mmとなっており、精密ボールベアリングを搭載することで滑らかな回転性能を実現しています。静的負荷容量は2400kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで1200kg、時速4km/hで1440kgの性能を発揮します。本製品は、産業用キャスターの要求される高い耐荷重性能と信頼性を満たすよう設計されています。