メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Maxtech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の高性能車輪です。本製品は直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長58mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えており、ポリウレタン樹脂成型のトレッド材料により優れた耐久性と安定性を実現しています。ローラーベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を確保しており、静的荷重容量は1000kg、動的荷重容量は時速4kmで500kgの性能を有しています。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、足場、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に対応する汎用性の高い製品です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
UAR 200x50-Ø20 HL58 natural/5017
S4材質番号
199037334
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
500 kg
静荷重
1000 kg
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
1.04 kg
製品名
Maxtech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
96 ショアA
トレッドの硬度(D)
48 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
58 mm
トレッド幅
50 mm
直径
200 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
ローラーベアリング
車輪色
ナチュラルホワイト
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール