メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Novatech車輪はキャスター用途に設計されたアルミニウム製の車輪で、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長54mmの仕様を備えています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、軸穴径は35mmです。キー溝付きボアを採用し、耐久性と安定性を確保しています。静的負荷容量は1600kgで、動的負荷容量は時速6km/hで800kg、時速4km/hで960kgの性能を発揮します。本製品は産業用キャスターの要求される高い信頼性と耐荷重性能を満たすよう設計されており、様々な運搬・移動用途に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ITB 200x50-Ø35 HL54
EAN
4031582397932
S4材質番号
199861405
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
960 kg
6km/hの耐荷重
800 kg
静荷重
1600 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
1.19 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
35 mm
ハブの長さ
54 mm
トレッド幅
50 mm
直径
200 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
キー溝付きボア
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール