車輪 200 mm
Novatech
注文番号:
199861403
EAN:
4031582397956
商品番号:
ITB 200x50-Ø25 HL54
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪はキャスター用途に設計されたアルミニウム製の車輪で、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長54mmの仕様を備えています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、耐久性と安定性を実現しており、アクスル穴径は25mmです。キー溝付きボ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪はキャスター用途に設計されたアルミニウム製の車輪で、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長54mmの仕様を備えています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、耐久性と安定性を実現しており、アクスル穴径は25mmです。キー溝付きボア軸受を採用することで、確実な固定と滑らかな回転を保証します。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで800kg、時速4km/hで960kgの性能を発揮します。本製品は産業用キャスターの要求される高い信頼性と耐荷重性能を満たす設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール