車輪 200 mm
Novatech
注文番号:
199861402
EAN:
4031582397949
商品番号:
ITB 200x50-Ø20 HL54
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪はキャスター用途に設計されたアルミニウム製の車輪で、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長54mmの仕様を備えています。トレッド材料はポリウレタン鋳造製で、耐久性と安定した走行性能を提供します。軸穴径は20mmで、キー溝付きボアベア...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪はキャスター用途に設計されたアルミニウム製の車輪で、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長54mmの仕様を備えています。トレッド材料はポリウレタン鋳造製で、耐久性と安定した走行性能を提供します。軸穴径は20mmで、キー溝付きボアベアリングを採用しており、スムーズな回転を実現しています。静的荷重容量は1600kgで、動的荷重容量は時速6km/hで800kg、時速4km/hで960kgとなります。本車輪は重負荷用途に対応した高性能なキャスター部品として、産業機械や運搬機器に適した設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール